??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 8
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
01856 - Clamping towers, grey cast iron, 8-sided, with pre-machined clamping faces
Bill of material
01856-10050075
Order No.
Length
mm
Length
mm
Length
mm
Length
Length
mm
Length
mm
Length
mm
Length
mm
Length
mm
height
mm
height
50 mm
height
18 mm
borehole
mm
borehole
M16 mm
borehole
mm
thread
M16 mm
Approx. weight
685.000 kg
Description
Infotext
Technical Information
Info
RoHS
Yes
Customs tariff number
84662020
EAN-Nr. norelem
4059495513737
Standard delivery time
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models