??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
0180600000 - EP 1 SAKG32/35 HP/TF/GE
Спецификация
Weidmueller 0180600000
Preview
Manufacturer Product ID
0180600000
Manufacturer Type Description
EP 1 SAKG32/35 HP/TF/GE
Description short
Торцевая и разделительная пластина для клемм, Концевая и промежуточная пластина, 120 mm x 2 mm, желтый
Description long
Концевая и промежуточная пластина для изоляции токонесущих компонентов клеммных колодок. Эта пластина также используется для визуально заметного разделения электрических цепей во избежание ошибок при подключении проводов.
GTIN-Code
4008190083915
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
version with intermediate plate
Yes
type of end plate
Yes
height
120 mm
color
yellow
Combustibility class
V2
Latchable present
No
min. thickness
2 mm
Mass
0.024 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей