??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
0180600000 - EP 1 SAKG32/35 HP/TF/GE
Nomenclature
Weidmueller 0180600000
Preview
Manufacturer Product ID
0180600000
Manufacturer Type Description
EP 1 SAKG32/35 HP/TF/GE
Description short
Plaques de séparation et d'extrémité pour borniers, Flasque de fermeture et plaque intermédiaire, 120 mm x 2 mm, jaune
Description long
Plaque intermédiaire et d'extrémité pour protection contre les contacts accidentels d'éléments sous tension des blocs de jonction. La plaque sert également à marquer visuellement la séparation entre les circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.
GTIN-Code
4008190083915
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
version with intermediate plate
Yes
type of end plate
Yes
height
120 mm
color
yellow
Combustibility class
V2
Latchable present
No
min. thickness
2 mm
Mass
0.024 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés