??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0180600000 - EP 1 SAKG32/35 HP/TF/GE
Stückliste
Weidmueller 0180600000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
0180600000
Herstellertypbezeichnung
EP 1 SAKG32/35 HP/TF/GE
Kurzbeschreibung
Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen) Abschluss- und Zwischenplatte, 120 mm x 2 mm, gelb
Langbeschreibung
Abschluss- und Zwischenplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Platte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4008190083915
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Ausführung mit Zwischenplatte
Ja
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
Höhe
120 mm
Farbe
gelb
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
Rastbar vorhanden
Nein
min. Dicke
2 mm
Masse
0.024 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen