??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
0178600000 - AD 4 SAK10
Nomenclature
Weidmueller 0178600000
Preview
Manufacturer Product ID
0178600000
Manufacturer Type Description
AD 4 SAK10
Description short
Protection de bloc de jonction, PVC, jaune, Hauteur: 39.6 mm, Largeur: 25 mm, Profondeur: 1 mm
Description long
Protection pour terminaux contre les contacts accidentels, la poussière et l'humidité.
GTIN-Code
4008190068288
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Type of accessory
Protection de bloc de jonction
Design
Protection de bloc de jonction
Mass
0.001 kg
customs tariff number (TARIC)
49119900
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés