??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
0170620000 - SAKG 46 II
Kusovník
Weidmueller 0170620000
Preview
Manufacturer Product ID
0170620000
Manufacturer Type Description
SAKG 46 II
Description short
Průchozí svorkovnice, Připojení třmenem, 150 mm², 1000 V, 309 A, Počet připojení: 2
Description long
Svorkovnice pro připojování nebo spojování vodičů s permanentně zajištěným kontaktem. Kalená ocel odolává mechanickým silám, pocínovaná měď zajišťuje špičkovou vodivost.
GTIN-Code
4008190170592
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
-60 °C
Max. operating temperature
130 °C
rated current
309 A
Number of contact points per level
2
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
309 A
height
106 mm
Power loss, static, current-independent [Pls]
9.890 W
color
yellow
depth
57 mm
Connection type
Bolt connection
Combustibility class
V0
material of insulation
Duroplastic
Levels internally bridged
No
Explosion tested design (EEx e)
No
Closing plate required
Yes
width
46 mm
Assembly type
G track G32
rated voltage
1000 V
Mass
0.350 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model