??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
0170420000 - SAKG 32 II
Спецификация
Weidmueller 0170420000
Preview
Manufacturer Product ID
0170420000
Manufacturer Type Description
SAKG 32 II
Description short
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, 50 mm², 1000 V, 150 A, Количество соединений: 1
Description long
Клеммная колодка для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость.
GTIN-Code
4008190011369
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
-60 °C
Max. operating temperature
130 °C
rated current
150 A
Number of contact points per level
2
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
150 A
height
80 mm
Power loss, static, current-independent [Pls]
4.800 W
color
yellow
depth
53 mm
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V0
material of insulation
Duroplastic
Levels internally bridged
No
Explosion tested design (EEx e)
No
Closing plate required
Yes
width
32 mm
Assembly type
G track G32
rated voltage
1000 V
Mass
0.147 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей