??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
0170420000 - SAKG 32 II
Lista de materiales
Weidmueller 0170420000
Preview
Manufacturer Product ID
0170420000
Manufacturer Type Description
SAKG 32 II
Description short
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, 50 mm², 1000 V, 150 A, Número de conexiones: 1
Description long
Regleta de bornes para la conexión o el empalme de conductores con contacto garantizado permanente. Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad.
GTIN-Code
4008190011369
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
-60 °C
Max. operating temperature
130 °C
rated current
150 A
Number of contact points per level
2
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
150 A
height
80 mm
Power loss, static, current-independent [Pls]
4.800 W
color
yellow
depth
53 mm
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V0
material of insulation
Duroplastic
Levels internally bridged
No
Explosion tested design (EEx e)
No
Closing plate required
Yes
width
32 mm
Assembly type
G track G32
rated voltage
1000 V
Mass
0.147 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD