??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
0134500000 - D2 KS2 TP
Lista materiałowa
Weidmueller 0134500000
Preview
Manufacturer Product ID
0134500000
Manufacturer Type Description
D2 KS2 TP
Description short
Jedno- oraz wielobiegunowe listwy zaciskowe, złącze śrubowe, Liczba biegunów: 2, 25 mm, transparentny
Description long
Pasek zaciskowy przykręcany bezpośrednio do spodu obudowy.
GTIN-Code
4008190141738
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
100 °C
Pole number
2
color
Transparent
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V2
material of insulation
PA
Explosion tested design (EEx e)
No
Closing plate required
No
Transparent
No
Mass
0.001 kg
depth
10.6 mm
height
25 mm
width
24 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD