??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
0134500000 - D2 KS2 TP
Nomenclature
Weidmueller 0134500000
Preview
Manufacturer Product ID
0134500000
Manufacturer Type Description
D2 KS2 TP
Description short
Barrette de raccordement mono- et multipolaire, Raccordement vissé, Nombre de pôles: 2, 25 mm, transparent
Description long
Barrette de raccordement à visser directement au bas du boîtier.
GTIN-Code
4008190141738
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
100 °C
Pole number
2
color
Transparent
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V2
material of insulation
PA
Explosion tested design (EEx e)
No
Closing plate required
No
Transparent
No
Mass
0.001 kg
depth
10.6 mm
height
25 mm
width
24 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés