??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
0134500000 - D2 KS2 TP
Lista de materiales
Weidmueller 0134500000
Preview
Manufacturer Product ID
0134500000
Manufacturer Type Description
D2 KS2 TP
Description short
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Número de polos: 2, 25 mm, transparente
Description long
Regleta de bornes para el atornillado directo a la parte inferior de la caja.
GTIN-Code
4008190141738
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
100 °C
Pole number
2
color
Transparent
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V2
material of insulation
PA
Explosion tested design (EEx e)
No
Closing plate required
No
Transparent
No
Mass
0.001 kg
depth
10.6 mm
height
25 mm
width
24 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD