카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
0131-122060-Direct-acting 2/2 or 3/2 way toggle valves
Buerkert
Solenoid Valves
Media Separated
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/magnetventile/mediengetrennt/0131.prj},{NB=0131-122060-Kipphebelventil 2/2 Wege oder 3/2 Wege direktwirkend},{BUNR=122060},{WW=F},{DN=10},{WKST=PV},{LTAS=KM25},{DSG=2},{DSA=2},{LTA=Klebemuffe Ø20},{GSD=1},{VAR=0},{KV=4.000},{DRUCK=0 - 0,5},{SPFR=230/UC},{DWST=FKM},{L1=136.000},{A5=43.000},{A6=23.000},{A8=6.000},{A9=3.000},{B1=5.000},{B2=41.000},{A3=19.000},{A4=27.500},{A7=5.000},{A10=20.200},{A11=16.000},{A12=MIN},{A1=14.000},{A2=30.000},{CNSMASSEXACT=1.160}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 303
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
0131 - Toggle valves 2/2 or 3/2 way direct-acting
Bill of material
0131-122060-Direct-acting 2/2 or 3/2 way toggle valves
Ident number
122060
122060
Circuit function
F
F
Orifice size
10
10
Material
PV
PV
Port connection
KM25
KM25
Darstellung Gehäuse
2
2
Darstellung Anschluß
2
2
Port connection
True union Ø20
True union Ø20
Gerätesteckdose
1
1
El. Rückmelder
0
0
Kv value water
4.000
4.000
m3/h
Pressure range
0 - 0,5
0 - 0,5
bar
voltage / frequency V/Hz
230/UC
230/UC
V/Hz
Sealing material
FKM
FKM
mm
Länge Gehäuse
136.000
136.000
mm
Bund Mutter außen
5.000
5.000
mm
Außen-DM Mutter
41.000
41.000
mm
Thread length
mm
Weight
1.160
1.160
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성