??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0130180000 - TW 4 SAK4-10 BL
Stückliste
Weidmueller 0130180000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
0130180000
Herstellertypbezeichnung
TW 4 SAK4-10 BL
Kurzbeschreibung
Trennwand (Klemmen) Zwischenplatte, 50 mm x 44 mm, blau
Langbeschreibung
Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4008190114138
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Art des Zubehörs
Trennwand (Klemmen)
Masse
0.003 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85472000
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen