??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 20
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
01265 - Tombstone, grey cast iron, double-sided, with T-slots
Bill of material
01265-314100125
Order No.
diameter
mm
Thread
mm
Thread
mm
Thread
M16 mm
height
mm
height
mm
Hohe
18 mm
height
mm
Length
mm
Length
mm
Length
mm
Length
mm
Length
mm
Length
mm
Length
mm
Length
mm
Length
mm
Length
25 mm
Slot width
mm
Reihen in Y-Richtung
mm
Weight ca.
685.000 kg
Description
Information
Infotext
Technical Information
Information
Info
RoHS
Yes
Customs tariff number
84662020
EAN-Nr. norelem
4059495513737
Standard delivery time
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models