??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
01247-05 - Wsporniki z żeliwa szarego miniz siatką otworów
Lista materiałowa
01247-05-21212598125
Nr zamówienia
Materiał
Żeliwo szare
Szerokość łączna
98 mm
Passbohrungen Rastersystem
+0.015/+0.025 mm
Gwint
mm
Ø dla śruby pasowanej
mm
Wysokość całkowita
125 mm
Długość całkowita
125 mm
Ciężar ok.
kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
84662020
EAN-Nr. norelem
Standardowy czas dostawy
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD