??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
01247-05 - Minikonzoly, šedá litina s hrubovanými upínacími plochami
Kusovník
01247-05-10012598125
Objednací číslo
01247-05-10012598125
Materiál
Šedá litina
Celková šířka
98 mm
Celková výška
125 mm
Celková délka
125 mm
Hmotnost cca
6.000 kg
Popis
Informace
Infotext
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
84662020
EAN-Nr. norelem
4059495506340
Standardní dodací lhůta
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model