??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
01247-05 - Mini staffe in ghisa grigia con superfici di serraggio prelavorate
Lista materiale
01247-05-10012598125
N. d'ordine
01247-05-10012598125
Materiale
Ghisa grigia
Larghezza complessiva
98 mm
Altezza complessiva
125 mm
Lunghezza complessiva
125 mm
Peso ca.
6.000 kg
Descrizione
Informazioni
Infotext
RoHS
Yes
Codice di tariffa doganale
84662020
EAN-Nr. norelem
4059495506340
Tempi di consegna standard
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD