??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
01247-05 - Mini-consoles avec faces d'appui pré-usinées
Nomenclature
01247-05-10012598125
Référence
01247-05-10012598125
Matière
Fonte grise
Largeur totale
98 mm
Hauteur totale
125 mm
Longueur totale
125 mm
Poids environ
6.000 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
84662020
EAN-Nr. norelem
4059495506340
Délai standard de livraison
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés