??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 8
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
01247-05 - Height Spacers Form E
Bill of material
01247-05-14212050
Order No.
height
mm
through hole for
mm
thread
mm
height
mm
depth
mm
width
85 mm
distance
50 mm
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
84662020
EAN-Nr. norelem
Standard delivery time
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models