카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
0121-047859-2/2 and 3/2-way Solenoid Valve
Buerkert
Products (A - Z)
0121
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/0121/0121.prj},{NB=0121-047859-2/2- oder 3/2-Wege-Magnetventil fuer aggressive Medien},{BUNR=047859},{NW=4.000},{KV=0.300},{P=0-4},{LTA=G 3/8},{GW=PVC},{DW=FPM},{UF=230/50},{B=91.000},{E=35.000},{F=65.000},{WW=A},{CNSMASSEXACT=0.387}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
0121 - Direct-acting 2/2 or 3/2 way pivoted armature valve
Bill of material
0121-047859-2/2 and 3/2-way Solenoid Valve
Bürkert-ITEM-No.
047859
047859
Orifice size
4.000
4.000
mm
Kv-Value-Water
0.300
0.300
m³/h
Pressure range
0-4
0-4
Port connection
G 3/8
G 3/8
Body material
PVC
PVC
Sealing material
FPM
FPM
Voltage/Frequency
230/50
230/50
V/Hz
B
91.000
91.000
mm
E
35.000
35.000
mm
F
65.000
65.000
mm
Circuit function
A
A
Weight
0.387
0.387
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성