??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
0117900000 - AP SAK4-10 RT
Спецификация
Weidmueller 0117900000
Preview
Manufacturer Product ID
0117900000
Manufacturer Type Description
AP SAK4-10 RT
Description short
Торцевая пластина (клеммы) 40 mm x 1.5 mm, красный
Description long
Концевая пластина для изоляции токонесущих компонентов клеммных колодок. Такая концевая пластина также используется для визуально заметного разделения электрических цепей во избежание ошибок при подключении проводов.
GTIN-Code
4008190125059
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
version with intermediate plate
No
type of end plate
Yes
color
red
Combustibility class
V2
Latchable present
Yes
min. thickness
1.500 mm
Mass
0.002 kg
height
40 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей