??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
0117900000 - AP SAK4-10 RT
Lista materiale
Weidmueller 0117900000
Preview
Manufacturer Product ID
0117900000
Manufacturer Type Description
AP SAK4-10 RT
Description short
Piastre terminali (Morsetto) 40 mm x 1.5 mm, rosso
Description long
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
GTIN-Code
4008190125059
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
version with intermediate plate
No
type of end plate
Yes
color
red
Combustibility class
V2
Latchable present
Yes
min. thickness
1.500 mm
Mass
0.002 kg
height
40 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD