??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 14
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
01126 - Baseplates with T-slots
Bill of material
01126-31460120
Order No.
Material
Grey cast iron
width
mm
height
mm
height
mm
Length
mm
Length
mm
distance
100 mm
T-Nutenbreite
mm
Reihen in X-Richtung
Reihen in Y-Richtung
Weight ca.
685.000 kg
Description
Information
Infotext
Technical Information
Info
RoHS
Yes
Customs tariff number
84662020
EAN-Nr. norelem
4059495513737
Standard delivery time
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models