??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
01042 - Baseplates aluminium with tapped holes
Bill of material
01042-30030020
Order No.
width
mm
distance
25 mm
distance
50 mm
Thread
M6 mm
height
20 mm
Length
mm
distance
25 mm
distance
50 mm
Weight ca.
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
84662020
EAN-Nr. norelem
Standard delivery time
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models