??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
01041 - Plaques de base en aluminium avec rainure en T
Nomenclature
01041-50025024
Référence
Forme
Largeur
6 mm
Hauteur
mm
Distance
15 mm
Longueur
nn
Longueur
mm
Longueur
mm
Longueur
mm
Largeur
16.5 mm
Distance
mm
Hauteur
5 mm
Filetage
M8 mm
Filetage
mm
Hauteur
24 mm
Hauteur
10 mm
Longueur
mm
Distance
15 mm
Longueur
mm
Longueur
mm
Longueur
mm
Longueur
mm
Distance
mm
Poids ca.
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
84662020
EAN-Nr. norelem
Délai standard de livraison
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés