??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Witol
Beschreibung
01011384000 - 011_384
Stückliste
011_384_(0)
Artikelnummer
01011384000
Anwendungsbeispiel
Lagerbügel Türgriff
Produktgruppe
WITOL Individual
Schraubengröße
M6
Anlieferungshöhe (HD)
24 mm
Nominalhöhe (HN)
25.5 mm
Ausgleichshöhe (HC)
27 mm
Anschlagring (D)
32 mm
Ausgleichsweg (SA)
3 mm
Radialausgleich (RC)
2 mm
Schnittstellendicke
3 mm
max. Vorspannkraft
<4,5 kN
Gewicht
10.7 g
Korrosionsschutz
720 h
SHORT
384
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen