??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Witol
Description
01011363000 - 011_363
Nomenclature
011_363_(0)
numéro d'article
01011363000
Exemple d'application
Feu avant, tableau de bord, CCB, feu arrière
Groupe de produits
WITOL Individual
dimensions de vis
M6
Hauteur de livraison (HD)
12.5 mm
Hauteur nominale (HN)
15.5 mm
Hauteur de compensation (HC)
18.5 mm
Bague d'arrêt (D)
24 mm
Chemin de compensation (SA)
6 mm
Compensation radiale (RC)
2.750 mm
Épaisseur d'interface
0.8 mm
force de précharge max
<9,3 kN
Poids
26.2 g
Protection contre la corrosion
96 h
SHORT
363
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés