??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Witol
Beschreibung
01011363000 - 011_363
Stückliste
011_363_(0)
Artikelnummer
01011363000
Anwendungsbeispiel
Frontleuchte, Instrumententafel, CCB, Rear Light
Produktgruppe
WITOL Individual
Schraubengröße
M6
Anlieferungshöhe (HD)
12.5 mm
Nominalhöhe (HN)
15.5 mm
Ausgleichshöhe (HC)
18.5 mm
Anschlagring (D)
24 mm
Ausgleichsweg (SA)
6 mm
Radialausgleich (RC)
2.750 mm
Schnittstellendicke
0.8 mm
max. Vorspannkraft
<9,3 kN
Gewicht
26.2 g
Korrosionsschutz
96 h
SHORT
363
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen