??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Witol
Description
01011317002 - 011_317
Bill of material
011-317-(0)
Part number
01011317002
Application example
Bracket Doorhandle
Product Group
WITOL Individual
Screw Size
M6
Delivery Height (HD)
5.6 mm
Nominal Height (HN)
7.6 mm
Compensation Height (HC)
9.6 mm
Top Washer Diameter (D)
17.6 mm
Axial Compensation (SA)
4 mm
Radial Compensation (RC)
±1,87 mm
Interface Thickness
3.75 mm
max. Preload
<9 kN
Weight
16.52 g
Corrosion Protection
720 h
SHORT
317
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей