??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Witol
Description
01011287001 - 011_287
Bill of material
011-287-(0)
Part number
01011287001
Application example
Roof Rail
Product Group
WITOL Individual
Screw Size
M6
Delivery Height (HD)
18.1 mm
Nominal Height (HN)
27.15 mm
Compensation Height (HC)
36.2 mm
Top Washer Diameter (D)
18 mm
Axial Compensation (SA)
18.1 mm
Radial Compensation (RC)
0.0 mm
Interface Thickness
0.8 mm
max. Preload
<9,35 kN
Weight
20.38 g
Corrosion Protection
720 h
SHORT
287
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей