??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Witol
Description
01011287001 - 011_287
Nomenclature
011_287_(0)
numéro d'article
01011287001
Exemple d'application
Rails de toit
Groupe de produits
WITOL Individual
dimensions de vis
M6
Hauteur de livraison (HD)
18.1 mm
Hauteur nominale (HN)
27.15 mm
Hauteur de compensation (HC)
36.2 mm
Bague d'arrêt (D)
18 mm
Chemin de compensation (SA)
18.1 mm
Compensation radiale (RC)
0.0 mm
Épaisseur d'interface
0.8 mm
force de précharge max
<9,35 kN
Poids
20.38 g
Protection contre la corrosion
720 h
SHORT
287
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés