??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Witol
Beschreibung
01011287001 - 011_287
Stückliste
011_287_(0)
Artikelnummer
01011287001
Anwendungsbeispiel
Dachreling
Produktgruppe
WITOL Individual
Schraubengröße
M6
Anlieferungshöhe (HD)
18.1 mm
Nominalhöhe (HN)
27.15 mm
Ausgleichshöhe (HC)
36.2 mm
Anschlagring (D)
18 mm
Ausgleichsweg (SA)
18.1 mm
Radialausgleich (RC)
0.0 mm
Schnittstellendicke
0.8 mm
max. Vorspannkraft
<9,35 kN
Gewicht
20.38 g
Korrosionsschutz
720 h
SHORT
287
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen