??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Witol
Description
01011281000 - 011_281
Bill of material
011-281-(0)
Part number
01011281000
Application example
Instrumental Panel, CCB
Product Group
WITOL Individual
Screw Size
M8
Delivery Height (HD)
18 mm
Nominal Height (HN)
23 mm
Compensation Height (HC)
28 mm
Top Washer Diameter (D)
22 mm
Axial Compensation (SA)
10 mm
Radial Compensation (RC)
±2,15 mm
Interface Thickness
3 mm
max. Preload
<20 kN
Weight
34.69 g
Corrosion Protection
240 h
SAPOS
SHORT
281
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей