??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Witol
Beschreibung
01011281000 - 011_281
Stückliste
011_281_(0)
Artikelnummer
01011281000
Anwendungsbeispiel
Instrumententafel, CCB
Produktgruppe
WITOL Individual
Schraubengröße
M8
Anlieferungshöhe (HD)
18 mm
Nominalhöhe (HN)
23 mm
Ausgleichshöhe (HC)
28 mm
Anschlagring (D)
22 mm
Ausgleichsweg (SA)
10 mm
Radialausgleich (RC)
±2,15 mm
Schnittstellendicke
3 mm
max. Vorspannkraft
<20 kN
Gewicht
34.69 g
Korrosionsschutz
240 h
SAPOS
SHORT
281
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen