카탈로그: Witol
생성됨: 277.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Witol
011-277.-(0)
Witol
Basic parts
Powered by
CAD모델 선택
{witol_free/free_content/011_277_asmtab.prj},{NB=011_277._(0)},{PN=01011277002},{INFO=Info PDF},{APL=Instrumental Panel, CCB},{PG=WITOL Individual},{SS=M8},{HD=13.7},{NH=17.35},{HC=21},{D=22},{SA=7.3},{RC=±2,15},{TIF=1.2},{MP=<17,5},{W=26.24},{CP=24},{A=},{L=},{OEM=},{SAPOS=0.00},{PPATH=assemblies/011_277_astmpl.prj},{SHORT=277}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Witol
Description
01011277002 - 011_277
Bill of material
011-277.-(0)
Part number
01011277002
Application example
Instrumental Panel, CCB
Product Group
WITOL Individual
Screw Size
M8
Delivery Height (HD)
13.7
mm
Nominal Height (HN)
17.35
mm
Compensation Height (HC)
21
mm
Top Washer Diameter (D)
22
mm
Axial Compensation (SA)
7.3
mm
Radial Compensation (RC)
±2,15
mm
Interface Thickness
1.2
mm
max. Preload
<17,5
kN
Weight
26.24
g
Corrosion Protection
24
h
SHORT
277
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성