??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Witol
Description
01011276002 - 011 276
Bill of material
011-276.-(0)
Part number
01011276002
Application example
Convertible Roof
Product Group
WITOL Individual
Screw Size
M8
Delivery Height (HD)
12 mm
Nominal Height (HN)
14 mm
Compensation Height (HC)
16 mm
Top Washer Diameter (D)
28 mm
Axial Compensation (SA)
4 mm
Radial Compensation (RC)
±3,21 mm
Interface Thickness
1.2 mm
max. Preload
<20 kN
Weight
26.43 g
Corrosion Protection
240 h
SHORT
276
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей