??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Witol
Description
01011276002 - 011 276
Nomenclature
011_276._(0)
numéro d'article
01011276002
Exemple d'application
Capote cabriolet
Groupe de produits
WITOL Individual
dimensions de vis
M8
Hauteur de livraison (HD)
12 mm
Hauteur nominale (HN)
14 mm
Hauteur de compensation (HC)
16 mm
Bague d'arrêt (D)
28 mm
Chemin de compensation (SA)
4 mm
Compensation radiale (RC)
±3,21 mm
Épaisseur d'interface
1.2 mm
force de précharge max
<20 kN
Poids
26.43 g
Protection contre la corrosion
240 h
SHORT
276
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés