??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Witol
Beschreibung
01011276002 - 011 276
Stückliste
011_276._(0)
Artikelnummer
01011276002
Anwendungsbeispiel
Cabrioverdeck
Produktgruppe
WITOL Individual
Schraubengröße
M8
Anlieferungshöhe (HD)
12 mm
Nominalhöhe (HN)
14 mm
Ausgleichshöhe (HC)
16 mm
Anschlagring (D)
28 mm
Ausgleichsweg (SA)
4 mm
Radialausgleich (RC)
±3,21 mm
Schnittstellendicke
1.2 mm
max. Vorspannkraft
<20 kN
Gewicht
26.43 g
Korrosionsschutz
240 h
SHORT
276
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen