??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Witol
Description
01011274002 - 011_274
Bill of material
011-274-(0)
Part number
01011274002
Application example
Rollbar
Product Group
WITOL Individual
Screw Size
M8
Delivery Height (HD)
16 mm
Nominal Height (HN)
20 mm
Compensation Height (HC)
24 mm
Top Washer Diameter (D)
30 mm
Axial Compensation (SA)
8 mm
Radial Compensation (RC)
±1,80 mm
Interface Thickness
8,5±0,6 mm
max. Preload
<20 kN
Weight
33.83 g
Corrosion Protection
240 h
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей