??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Witol
Description
01011258001 - 011_258
Nomenclature
011_258_(0)
numéro d'article
01011258001
Exemple d'application
Éclairage avant, tableau de bord, CCB
Groupe de produits
WITOL Individual
dimensions de vis
M8
Hauteur de livraison (HD)
16 mm
Hauteur nominale (HN)
20 mm
Hauteur de compensation (HC)
24 mm
Bague d'arrêt (D)
28 mm
Chemin de compensation (SA)
8 mm
Compensation radiale (RC)
±2,15 mm
Épaisseur d'interface
1.8 mm
force de précharge max
<17,5 kN
Poids
33.45 g
Protection contre la corrosion
240 h
SHORT
258
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés