??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Witol
Beschreibung
01011258001 - 011_258
Stückliste
011_258_(0)
Artikelnummer
01011258001
Anwendungsbeispiel
Frontleuchte, Instrumententafel, CCB
Produktgruppe
WITOL Individual
Schraubengröße
M8
Anlieferungshöhe (HD)
16 mm
Nominalhöhe (HN)
20 mm
Ausgleichshöhe (HC)
24 mm
Anschlagring (D)
28 mm
Ausgleichsweg (SA)
8 mm
Radialausgleich (RC)
±2,15 mm
Schnittstellendicke
1.8 mm
max. Vorspannkraft
<17,5 kN
Gewicht
33.45 g
Korrosionsschutz
240 h
SHORT
258
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen