??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Witol
Description
01011255003 - 011_255
Bill of material
011-255-(0)
Part number
01011255003
Application example
Instrumental Panel, CCB
Product Group
WITOL Individual
Screw Size
M8
Delivery Height (HD)
18 mm
Nominal Height (HN)
23 mm
Compensation Height (HC)
28 mm
Top Washer Diameter (D)
22 mm
Axial Compensation (SA)
10 mm
Radial Compensation (RC)
±2,15 mm
Interface Thickness
3.5 mm
max. Preload
<25,3 kN
Weight
35.21 g
Corrosion Protection
24 h
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей