??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Witol
Description
01011255003 - 011_255
Nomenclature
011_255_(0)
numéro d'article
01011255003
Exemple d'application
Tableau de bord, CCB
Groupe de produits
WITOL Individual
dimensions de vis
M8
Hauteur de livraison (HD)
18 mm
Hauteur nominale (HN)
23 mm
Hauteur de compensation (HC)
28 mm
Bague d'arrêt (D)
22 mm
Chemin de compensation (SA)
10 mm
Compensation radiale (RC)
±2,15 mm
Épaisseur d'interface
3.5 mm
force de précharge max
<25,3 kN
Poids
35.21 g
Protection contre la corrosion
24 h
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés