??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Witol
Beschreibung
01011255003 - 011_255
Stückliste
011_255_(0)
Artikelnummer
01011255003
Anwendungsbeispiel
Instrumententafel, CCB
Produktgruppe
WITOL Individual
Schraubengröße
M8
Anlieferungshöhe (HD)
18 mm
Nominalhöhe (HN)
23 mm
Ausgleichshöhe (HC)
28 mm
Anschlagring (D)
22 mm
Ausgleichsweg (SA)
10 mm
Radialausgleich (RC)
±2,15 mm
Schnittstellendicke
3.5 mm
max. Vorspannkraft
<25,3 kN
Gewicht
35.21 g
Korrosionsschutz
24 h
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen