??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Witol
Description
01011249004 - 011_249
Nomenclature
011_249_(0)
numéro d'article
01011249004
Exemple d'application
Feu arrière
Groupe de produits
Witol Individual
dimensions de vis
M6
Hauteur de livraison (HD)
11.35 mm
Hauteur nominale (HN)
13.85 mm
Hauteur de compensation (HC)
18.50 mm
Bague d'arrêt (D)
23 mm
Chemin de compensation (SA)
5 mm
Compensation radiale (RC)
±2,8 mm
Épaisseur d'interface
4.0 mm
force de précharge max
<9,35 kN
Poids
23.9 g
Protection contre la corrosion
720 h
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés