01000319003
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000319000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000319000/01000319000.prj},{NB=01000319003},{ARTNR=01000319003},{D1=M12x1.5},{D2=6.2},{D3=12},{L1=10},{L2=13},{SW=13},{MAT=Stahl gehärtet, brüniert},{GEW=9},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/03.70.03.010003190009.pdf},{PREVIEW=01000319000.png},{DEFAULTSORTATTR=1068377}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
01000319000 - Positioning bushing for indexing plunger/indexing plunger
Bill of material
01000319003
Article No.
01000319003
01000319003
D1
M12x1.5
M12x1.5
mm
+0.1
6.2
6.2
mm
-0.05
12
12
mm
-0.2
10
10
mm
L2
13
13
mm
SW
13
13
mm
Material
Stahl gehärtet, brüniert
Weight
9
9
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/03.70.03.010003190009.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型