01000310002
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000310000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000310000/01000310000.prj},{NB=01000310002},{ARTNR=01000310002},{B=14},{D1=M5},{D2=5},{E=22.5},{H1=7.4},{H2=1.7},{M=6.8},{A=8},{MAT=Edelstahl},{GEW=11},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/7a.d2.95.010003100009.pdf},{PREVIEW=01000310000.png},{DEFAULTSORTATTR=1065477}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
01000310000 - Nut for T-slot
Bill of material
01000310002
Article No.
01000310002
01000310002
-0.2
14
mm
D1
M5
M5
mm
D2
5
mm
+0.5
22.5
mm
H1
7.4
mm
H2
1.7
mm
M
6.8
mm
Groove width
8
mm
Material
Edelstahl
Weight
11
11
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/7a.d2.95.010003100009.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성