01000302008
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000302000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000302000/01000302000.prj},{NB=01000302008},{ARTNR=01000302008},{D1=16},{L1=64},{D2=M16},{A=32},{B=16},{D3=26},{L2=96},{L3=115},{L4=24},{MAT=Aluminium eloxiert},{FAR=schwarz},{GEW=145},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/22.13.95.010003020009.pdf},{PREVIEW=01000302000.png},{DEFAULTSORTATTR=1063453}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
01000302000 - Clevis
Bill of material
01000302008
Article No.
01000302008
01000302008
H9
16
16
mm
L1
64
64
mm
D2
M16
M16
mm
A
32
32
mm
B
16
16
mm
D3
26
26
mm
L2
96
96
mm
L3
115
115
mm
L4
24
24
mm
Material
Aluminium eloxiert
Color
schwarz
Weight
145
145
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/22.13.95.010003020009.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型