01000300004
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000300000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000300000/01000300000.prj},{NB=01000300004},{ARTNR=01000300004},{D1=61},{B=13.5},{D2=11},{D3=12},{L1=29.6},{L2=22},{L3=45},{L4=29},{S=11.8},{D=M8x12},{MAT=Stahl vergütet, brüniert},{GEW=189},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/94.fb.b0.010003000009.pdf},{PREVIEW=01000300000.png},{DEFAULTSORTATTR=1063129}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
01000300000 - Swivel disk
Bill of material
01000300004
Article No.
01000300004
01000300004
D1
61
61
mm
B
13.5
13.5
mm
D2
11
11
mm
D3
12
12
mm
L1
29.6
29.6
mm
L2
22
22
mm
L3
45
45
mm
L4
29
29
mm
-0.5
11.8
11.8
mm
Screw DIN 923
M8x12
M8x12
mm
Material
Stahl vergütet, brüniert
Weight
189
189
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/94.fb.b0.010003000009.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성