01000261005
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000261000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000261000/01000261000.prj},{NB=01000261005},{ARTNR=01000261005},{A=6},{D1=M4},{D2=3.5},{E1=17},{E2=10.5},{H1=6.8},{H2=0.5},{H3=0.8},{M=5},{A_NUT=6},{MAT=Stahl verzinkt, blau passiviert / Edelstahlkugel und -feder},{GEW=5},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/0d.9a.6a.010002610009.pdf},{PREVIEW=01000261000.png},{DEFAULTSORTATTR=4018}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
01000261000 - Nut for T-slot
Bill of material
01000261005
Article No.
01000261005
01000261005
A
6
6
mm
D1
M4
M4
mm
Sphere
3.5
3.5
mm
E1
17
17
mm
E2
10.5
10.5
mm
H1
6.8
6.8
mm
H2
0.5
0.5
mm
H3
0.8
0.8
mm
M
5
5
mm
Groove width
6
6
mm
Material
Stahl verzinkt, blau passiviert / Edelstahlkugel und -feder
Weight
5
5
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/0d.9a.6a.010002610009.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성